T-MOTOR P22*6.6 Polish Carbon Fiber Propeller-2PCS/PAIR
T-MOTOR P22*6.6 Polish Carbon Fiber Propeller-2PCS/PAIR
T-MOTOR P22*6.6 Polish Carbon Fiber Propeller-2PCS/PAIR
T-MOTOR P22*6.6 Polish Carbon Fiber Propeller-2PCS/PAIR
T-MOTOR P22*6.6 Polish Carbon Fiber Propeller-2PCS/PAIR
T-MOTOR P22*6.6 Polish Carbon Fiber Propeller-2PCS/PAIR
T-MOTOR P22*6.6 Polish Carbon Fiber Propeller-2PCS/PAIR
T-MOTOR P22*6.6 Polish Carbon Fiber Propeller-2PCS/PAIR

T-MOTOR P22*6.6 Polish Carbon Fiber Propeller-2PCS/PAIR

Price

$140.90 $140.90
Save $0.00
/** * 优惠码组件模型类 * 处理优惠码的显示和交互逻辑 */ class SpzCustomDiscountCodeModel extends SPZ.BaseElement { constructor(element) { super(element); // 复制按钮和内容的类名 this.copyBtnClass = "discount_code_btn" this.copyClass = "discount_code_value" } isLayoutSupported(layout) { return layout == SPZCore.Layout.LOGIC; } buildCallback() { // 初始化服务 this.action_ = SPZServices.actionServiceForDoc(this.element); this.templates_ = SPZServices.templatesForDoc(this.element); this.xhr_ = SPZServices.xhrFor(this.win); } /** * 渲染优惠码组件 * @param {Object} data - 渲染数据 */ doRender_(data) { return this.templates_ .findAndRenderTemplate(this.element, Object.assign(this.getDefaultData(), data) ) .then((el) => { this.clearDom(); this.element.appendChild(el); // 绑定复制代码功能 this.copyCode(el, data); }); } /** * 获取渲染模板 * @param {Object} data - 渲染数据 */ getRenderTemplate(data) { const renderData = Object.assign(this.getDefaultData(), data); return this.templates_ .findAndRenderTemplate(this.element, renderData) .then((el) => { this.clearDom(); return el; }); } /** * 清除DOM内容 */ clearDom() { const children = this.element.querySelector('*:not(template)'); children && SPZCore.Dom.removeElement(children); } /** * 获取默认数据 * @returns {Object} 默认数据对象 */ getDefaultData() { return { isMobile: appDiscountUtils.judgeMobile(), isRTL: appDiscountUtils.judgeRTL(), image_domain: this.win.SHOPLAZZA.image_domain, copyBtnClass: this.copyBtnClass, copyClass: this.copyClass } } /** * 复制优惠码功能 * @param {Element} el - 当前元素 */ copyCode(el) { const copyBtnList = el.querySelectorAll(`.${this.copyBtnClass}`); if (copyBtnList.length > 0) { copyBtnList.forEach(item => { item.onclick = async () => { // 确保获取正确的元素和内容 const codeElement = item.querySelector(`.${this.copyClass}`); if (!codeElement) return; // 获取纯文本内容 const textToCopy = codeElement.innerText.trim(); // 尝试使用现代API,如果失败则使用备用方案 try { if (navigator.clipboard && navigator.clipboard.writeText) { await navigator.clipboard.writeText(textToCopy); } else { throw new Error('Clipboard API not available'); } // 显示复制成功提示 this.showCopySuccessToast(textToCopy, el); } catch (err) { console.error('Modern clipboard API failed, trying fallback...', err); // 使用备用复制方案 this.fallbackCopy(textToCopy, el); } const discountId = item.dataset["discountId"]; // 是否跳转落地页配置 const redirection = item.dataset["redirection"] === "true"; // 跳转到落地页 if (redirection && appDiscountUtils.inProductBody(this.element)) { this.win.open(`/promotions/discount-default/${discountId}`); } } }) } } /** * 使用 execCommand 的复制方案 * @param {string} codeText - 要复制的文本 * @param {Element} el - 当前元素 */ fallbackCopy(codeText, el) { const textarea = this.win.document.createElement('textarea'); textarea.value = codeText; // 设置样式使文本框不可见 textarea.style.position = 'fixed'; textarea.style.left = '-9999px'; textarea.style.top = '0'; // 添加 readonly 属性防止移动端虚拟键盘弹出 textarea.setAttribute('readonly', 'readonly'); this.win.document.body.appendChild(textarea); textarea.focus(); textarea.select(); try { this.win.document.execCommand('copy'); // 显示复制成功提示 this.showCopySuccessToast(codeText, el); } catch (err) { console.error('Copy failed:', err); } this.win.document.body.removeChild(textarea); } /** * 创建 Toast 元素 * @returns {Element} 创建的 Toast 元素 */ createToastEl_() { const toast = document.createElement('ljs-toast'); toast.setAttribute('layout', 'nodisplay'); toast.setAttribute('hidden', ''); toast.setAttribute('id', 'discount-code-toast'); toast.style.zIndex = '1051'; return toast; } /** * 挂载 Toast 元素到 body * @returns {Element} 挂载的 Toast 元素 */ mountToastToBody_() { const existingToast = this.win.document.getElementById('discount-code-toast'); if (existingToast) { return existingToast; } const toast = this.createToastEl_(); this.win.document.body.appendChild(toast); return toast; } /** * 复制成功的提醒 * @param {string} codeText - 要复制的文本 * @param {Element} el - 当前元素 */ showCopySuccessToast(codeText, el) { const $toast = this.mountToastToBody_(); SPZ.whenApiDefined($toast).then(toast => { toast.showToast("Discount code copied !"); this.codeCopyInSessionStorage(codeText); }); } /** * 复制优惠码成功后要存一份到本地存储中,购物车使用 * @param {string} codeText - 要复制的文本 */ codeCopyInSessionStorage(codeText) { try { sessionStorage.setItem('other-copied-coupon', codeText); } catch (error) { console.error(error) } } } // 注册自定义元素 SPZ.defineElement('spz-custom-discount-code-model', SpzCustomDiscountCodeModel);
/** * Custom discount code component that handles displaying and managing discount codes * @extends {SPZ.BaseElement} */ class SpzCustomDiscountCode extends SPZ.BaseElement { constructor(element) { super(element); // API endpoint for fetching discount codes this.getDiscountCodeApi = "\/api\/storefront\/promotion\/code\/list"; // Debounce timer for resize events this.timer = null; // Current variant ID this.variantId = "d2285dbe-fafd-40a9-8e80-31e9b25154ee"; // Store discount code data this.discountCodeData = {} } /** * Check if layout is supported * @param {string} layout - Layout type * @return {boolean} */ isLayoutSupported(layout) { return layout == SPZCore.Layout.LOGIC; } /** * Initialize component after build */ buildCallback() { this.templates_ = SPZServices.templatesForDoc(); this.viewport_ = this.getViewport(); // Bind methods to maintain context this.render = this.render.bind(this); this.resize = this.resize.bind(this); this.switchVariant = this.switchVariant.bind(this); } /** * Setup component when mounted */ mountCallback() { this.getData(); // Add event listeners this.viewport_.onResize(this.resize); this.win.document.addEventListener('dj.variantChange', this.switchVariant); } /** * Cleanup when component is unmounted */ unmountCallback() { this.viewport_.removeResize(this.resize); this.win.document.removeEventListener('dj.variantChange', this.switchVariant); // 清除定时器 if (this.timer) { clearTimeout(this.timer); this.timer = null; } } /** * Handle resize events with debouncing */ resize() { if (this.timer) { clearTimeout(this.timer) this.timer = null; } this.timer = setTimeout(() => { if (appDiscountUtils.inProductBody(this.element)) { this.render(); } else { this.renderSkeleton(); } }, 200); } /** * Handle variant changes * @param {Event} event - Variant change event */ switchVariant(event) { const variant = event.detail.selected; if (variant.product_id == 'd0606641-cd70-4a04-b3e6-0b7a9941d544' && variant.id != this.variantId) { this.variantId = variant.id; this.getData(); } } /** * Fetch discount code data from API */ getData() { if (appDiscountUtils.inProductBody(this.element)) { const reqBody = { product_id: "d0606641-cd70-4a04-b3e6-0b7a9941d544", variant_id: this.variantId, product_type: "default", } if (!reqBody.product_id || !reqBody.variant_id) return; this.discountCodeData = {}; this.win.fetch(this.getDiscountCodeApi, { method: "POST", body: JSON.stringify(reqBody), headers: { "Content-Type": "application/json" } }).then(async (response) => { if (response.ok) { let data = await response.json(); if (data.list && data.list.length > 0) { data.list[0].product_setting.template_config = JSON.parse(data.list[0].product_setting.template_config); // Format timestamps to local timezone const zone = this.win.SHOPLAZZA.shop.time_zone; data.list = data.list.map(item => { if(+item.ends_at !== -1) { item.ends_at = appDiscountUtils.convertTimestampToFormat(+item.ends_at, zone); } item.starts_at = appDiscountUtils.convertTimestampToFormat(+item.starts_at, zone); return item; }); } this.discountCodeData = data; this.render(); } else { this.clearDom(); } }).catch(err => { console.error("discount_code", err) this.clearDom(); }); } else { this.renderSkeleton(); } } /** * Clear component DOM except template */ clearDom() { const children = this.element.querySelector('*:not(template)'); children && SPZCore.Dom.removeElement(children); } /** * Render discount codes with formatted dates */ render() { // Render using discount code model SPZ.whenApiDefined(document.querySelector('#spz_custom_discount_code_model')).then(renderApi => { renderApi.doRender_({ discountCodeData: this.discountCodeData }) }).catch(err => { this.clearDom(); }) } renderSkeleton() { // Render template for non-product pages this.templates_ .findAndRenderTemplate(this.element, { isMobile: appDiscountUtils.judgeMobile() }) .then((el) => { this.clearDom(); this.element.appendChild(el); }) .catch(err => { this.clearDom(); }); } } // Register custom element SPZ.defineElement('spz-custom-discount-code', SpzCustomDiscountCode);

Quantity

const isSpecialHeroTheme = window.SHOPLAZZA?.theme?.merchant_theme_name == 'Hero' && window.SHOPLAZZA?.theme?.merchant_theme_c_version == '2.2.19'; const specialHeroThemeClassName = 'hero_2_2_19_smart_recommend_block'; class SpzSmartBlockComponent extends SPZ.BaseElement { constructor(element) { super(element); this.templates_ = null; this.container_ = null; this.i18n_ = {}; this.config_ = {}; this.show_type_ = 3; this.product_resource_id_ = ''; this.collection_resource_id_ = ''; this.cart_items_ = []; this.customer_id_ = ''; this.order_id_ = ''; } static deferredMount() { return false; } isLayoutSupported(layout) { return layout == SPZCore.Layout.CONTAINER; } buildCallback() { const template_type = window.C_SETTINGS.meta.page.template_type; if (template_type === 1) { this.show_type_ = 3; this.product_resource_id_ = window.C_SETTINGS.meta.page.resource_id; } else if (template_type === 2) { this.show_type_ = 4; this.collection_resource_id_ = window.C_SETTINGS.meta.page.resource_id; } else if (template_type === 15){ this.show_type_ = 5; } else if (template_type === 13){ this.show_type_ = 6; } else if (template_type === 20){ this.show_type_ = 7; this.customer_id_ = window.C_SETTINGS.customer.customer_id; } else if (template_type === 35){ this.show_type_ = 8; this.order_id_ = window.location.pathname.split('/').pop(); } this.templates_ = SPZServices.templatesForDoc(this.element); this.setAction_(); } mountCallback() { const that = this; const themeName = window.C_SETTINGS.theme.merchant_theme_name; const isGeek = /Geek/.test(themeName); this.fetchRules().then((res) => { if (res && res.rules && res.rules.length) { const blockEl = document.getElementById('smart_recommend_block'); this.initBlockClass(blockEl); this.initItemClass(blockEl); SPZ.whenApiDefined(blockEl).then((api) => { api.render({data: res}, true).then(() => { if (isGeek && that.show_type_ === 6) { blockEl.querySelector('.plugin_container_wrpper').style.padding = '30px 0'; } const recommendStyle = document.createElement('style'); recommendStyle.innerHTML = ` .plugin__recommend_container,.app-recommend-card { display: none !important; } `; document.head.appendChild(recommendStyle); const fetchList = []; res.rules.forEach((rule) => { fetchList.push(this.fetchRuleProductList(rule.id)); }); const fetchAll = Promise.all(fetchList); fetchAll.then((p_res) => { res.rules.forEach((rule, index) => { rule.products = p_res[index] && p_res[index].products; if (rule.products && rule.products.length) { const modalRender = document.getElementById('smart_recommend_js_root'); const $dest = document.getElementById('cart'); const isLifeStyle = /Life.*Style/.test(window.C_SETTINGS.theme.merchant_theme_name); if (modalRender && isLifeStyle && $dest.clientWidth > 767) { modalRender.classList.add('zb-mt-[-180px]') } } const ruleEl = document.getElementById('smart_recommend_rule_' + rule.id); SPZ.whenApiDefined(ruleEl).then((api) => { api.render({data: rule}, true).then(() => { that.impressListen(`#smart_recommend_rule_ul_${rule.id}`, function(){ that.trackRuleImpress(rule); }); const btnElList = document.querySelectorAll(`#smart_recommend_rule_ul_${rule.id} button`); btnElList.forEach((btnEl) => { if (btnEl && rule.config && rule.config.quick_shop_button_bg_color && rule.config.quick_shop_button_text_color) { btnEl.style.backgroundColor = rule.config.quick_shop_button_bg_color; btnEl.style.color = rule.config.quick_shop_button_text_color; } }); if (isSpecialHeroTheme) { ruleEl.querySelectorAll(`.smart_recommend_title`).forEach(dom=>{ dom.classList.add('type-title-font-family'); }); document.querySelectorAll(`.${specialHeroThemeClassName} #smart_recommend_rule_ul_${rule.id} .zb-recommend-price-line-through .money`).forEach(dom=>{ dom.classList.add('type-body-font-family'); }); }; }); }); }); }); }) }) } else { if (window.top !== window.self) { const template_type = window.C_SETTINGS.meta.page.template_type; const holderEl = document.getElementById('smart_recommend_preview_no_data_placeholder'); SPZ.whenApiDefined(holderEl).then((api) => { api.render({data: { isCart: template_type === 13, isCollection: template_type === 2, isProduct: template_type === 1, isIndex: template_type === 15 }}, true); }); } } }); } initBlockClass(blockEl) { if (!blockEl) return; if (blockEl.parentElement && blockEl.parentElement.offsetWidth === document.body.clientWidth) { blockEl.classList.add('smart_recommend_block_fullscreen'); }; if (isSpecialHeroTheme) { blockEl.classList.add(specialHeroThemeClassName); }; } initItemClass(blockEl) { if (blockEl) { const containerWidth = blockEl.offsetWidth; let itemWidth = ''; if (containerWidth > 780) { itemWidth = '16%'; } else if (containerWidth > 600) { itemWidth = '20%'; } else { itemWidth = '24%'; } const itemStyleEl = document.createElement('style'); itemStyleEl.innerHTML = `.zb-recommend-li-item{ width: ${itemWidth}; }`; document.body.appendChild(itemStyleEl); } } setAction_() { this.registerAction('quickShop', (data) => { const that = this; const product_id = data.args.product_id; const productIndex = data.args.productIndex; const rule_id = data.args.rule_id; const ssp = data.args.ssp; const scm = data.args.scm; const cfb = data.args.cfb; const ifb = data.args.ifb; const modalRender = document.getElementById('smart_recommend_product_modal_render'); if (modalRender) { document.body.appendChild(modalRender); } if (product_id) { this.fetchProductData(product_id).then((res) => { const product = res.products && res.products.length && res.products[0] || {}; product.cfb = cfb; product.ifb = ifb; SPZ.whenApiDefined(modalRender).then((api) => { api.render({product: product, productIndex: productIndex, rule_id: rule_id, ssp: ssp, scm: scm, show_type: that.show_type_}, true).then(() => { const modalEl = document.getElementById('smart_recommend_product_modal'); SPZ.whenApiDefined(modalEl).then((modal) => { that.impressListen('#smart_recommend_product_modal', function(){ that.trackQuickShop({ rule_id: rule_id, product_id: product_id }); }); modal.open(); }); const formEl = document.getElementById('smart_recommend_product_form'); SPZ.whenApiDefined(formEl).then((form) => { form.setProduct(product); }); const variantEl = document.getElementById('smart_recommend_product_variants'); SPZ.whenApiDefined(variantEl).then((variant) => { variant.handleRender(product); }); }); }) }); } }); this.registerAction('handleScroll', (data) => { this.directTo(data.args.rule_id, data.args.direction); }); this.registerAction('handleProductChange', (data) => { const variant = data.args.data.variant; const product = data.args.data.product; const imageRenderEl = document.getElementById('smart_recommend_product_image'); SPZ.whenApiDefined(imageRenderEl).then((api) => { api.render({ variant: variant, product: product }); }); }); this.registerAction('handleAtcSuccess', (detail) => { const data = detail.args; data.data.product = data.data.product || {}; data.data.variant = data.data.variant || {}; const product_id = data.data.product.id; const product_title = data.data.product.title; const variant_id = data.data.variant.id; const price = data.data.variant.price; const rule_id = data.rule_id; const aid = `smart_recommend.${this.show_type_}.${rule_id}`; const ifb = data.data.product.ifb; const cfb = data.data.product.cfb; const ssp = data.ssp; const scm = data.scm; const spm = `smart_recommend_${this.show_type_}.${data.spmIndex}`; const params = { id: product_id, product_id: product_id, number: 1, name: product_title, variant_id: variant_id, childrenId: variant_id, item_price: price, source: 'add_to_cart', _extra: { aid: aid, ifb: ifb, cfb: cfb, scm: scm, spm: `..${window.C_SETTINGS.meta.page.template_name}.${spm}`, ssp: ssp, } }; this.tranckAddToCart(params); }); this.registerAction('addATCHook', (data) => { const params = data.args; const spm = `smart_recommend_${this.show_type_}.${params.spmIndex}`; this.myInterceptor_ = window.djInterceptors && window.djInterceptors.track.use({ event: 'dj.addToCart', params: { aid: `smart_recommend.${this.show_type_}.` + params.rule_id, ssp: params.ssp, scm: params.scm, cfb: params.cfb, spm: `..${window.C_SETTINGS.meta.page.template_name}.${spm}`, }, once: true }); }); } tranckAddToCart(detail) { if (window.$) { window.$(document.body).trigger('dj.addToCart', detail); } } fetchRules() { const payload = { show_type: this.show_type_, }; let that = this; if (this.show_type_ === 6) { let line_items = []; return this.fetchCart().then((res) => { if (res && res.cart && res.cart.line_items) { line_items = res.cart.line_items.map((item) => { return { product_id: item.product_id, variant_id: item.variant_id, quantity: item.quantity, price: item.price } }); } payload.line_items = line_items; that.cart_items_ = line_items; return that.fetchRulesRequest(payload); }); } else { if (this.show_type_ === 3) { payload.line_items = [{ product_id: this.product_resource_id_ }]; } else if (this.show_type_ === 4) { payload.collection_id = this.collection_resource_id_; } else if (this.show_type_ === 7) { payload.customer_id = this.customer_id_; } else if (this.show_type_ === 8) { payload.order_id = this.order_id_; } return this.fetchRulesRequest(payload); } } fetchRulesRequest(payload) { return fetch(window.C_SETTINGS.routes.root + "/api/possum/recommend_query", { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json" }, body: JSON.stringify(payload) }).then(function(res){ if(res.ok){ return res.json(); } }); } fetchCart() { return fetch(`/api/cart/cart-select?r=${Math.random().toString(36).slice(-4)}`) .then((res) => { if (res.ok) { return res.json(); } }); } fetchRuleProductList(rule_id) { const payload = { page: 1, limit: 100, fields: ["title", "url", "image", "min_price_variant.price", "min_price_variant.compare_at_price"], rule_id: rule_id, }; if (this.show_type_ === 3) { payload.line_items = [{ product_id: this.product_resource_id_ }]; } else if (this.show_type_ === 4) { payload.collection_id = this.collection_resource_id_; } else if (this.show_type_ === 6) { payload.line_items = this.cart_items_; } else if (this.show_type_ === 7) { payload.customer_id = this.customer_id_; } else if (this.show_type_ === 8) { payload.order_id = this.order_id_; } return fetch(window.C_SETTINGS.routes.root + "/api/possum/recommend_products", { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json" }, body: JSON.stringify(payload) }).then(function(res){ if(res.ok){ return res.json(); } }).catch(function(err){ console.log(err); }); } fetchProductData(product_id) { return fetch(window.C_SETTINGS.routes.root + "/api/possum/products", { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json" }, body: JSON.stringify({ product_ids: [product_id], fields: [ "images", "options", "min_price_variant", "variants"] }) }).then(function(res){ if(res.ok){ return res.json(); } }).catch(function(err){ console.log(err); const loadingEl = document.getElementById('smart_recommend_loading'); if (loadingEl) { loadingEl.style.display = 'none'; } }); } getStyle(ele, style) { if (!ele) return; if (window.getComputedStyle) { return window.getComputedStyle(ele)[style]; } return ele.currentStyle[style]; } directTo(id, direction) { const scrollElement = document.getElementById(`smart_recommend_rule_ul_${id}`); const blockWidth = parseInt(this.getStyle(scrollElement, 'width')); const scrollLength = (blockWidth * 0.19 - 12) * 5; const scrollPoint = scrollElement.scrollWidth - scrollElement.clientWidth; if (!scrollElement) return; if (direction === 'left') { if (document.dir === 'rtl') { scrollElement.scrollTo({ left: Math.abs(scrollElement.scrollLeft) >= scrollPoint - 100 ? 0 : scrollElement.scrollLeft - scrollLength, behavior: 'smooth' }); return; } scrollElement.scrollTo({ left: Math.max(scrollElement.scrollLeft - scrollLength, 0), behavior: 'smooth' }); } else { if (document.dir === 'rtl') { scrollElement.scrollTo({ left: Math.abs(scrollElement.scrollLeft) >= scrollPoint + 100 ? 0 : scrollElement.scrollLeft + scrollLength, behavior: 'smooth' }); return; } scrollElement.scrollTo({ left: scrollElement.scrollLeft >= scrollPoint - 100 ? 0 : scrollElement.scrollLeft + scrollLength, behavior: 'smooth' }); } } trackRuleImpress(rule) { if (window.sa && window.sa.track) { window.sa.track("plugin_common", { plugin_name: "upsell", event_type: "impressions", rule_id: rule.id, ssp: rule.ssp, scm: rule.scm, show_type: this.show_type_, support_app_block: window.C_SETTINGS.theme.support_app_block }); window.sa.track("module_impressions", { aid: `smart_recommend.${this.show_type_}.${rule.id}`, support_app_block: window.C_SETTINGS.theme.support_app_block }); } } trackQuickShop(data) { window.sa && sa.track && sa.track("plugin_common", { plugin_name: "upsell", event_type: "quick_shop", rule_id: data.rule_id, product_id: data.product_id, show_type: this.show_type_, }); } impressListen(selector, cb) { const el = document.querySelector(selector); const onImpress = (e) => { if (e) { e.stopPropagation(); } cb(); }; if (el && !el.getAttribute('imprsd')) { el.addEventListener('impress', onImpress) } else if (el) { onImpress(); } } } SPZ.defineElement('spz-custom-smart-block', SpzSmartBlockComponent);
Prices do not include customs duties, taxes, or clearance fees.
12 months warranty from date of purchase (valid proof required).
const isSpecialHeroTheme = window.SHOPLAZZA?.theme?.merchant_theme_name == 'Hero' && window.SHOPLAZZA?.theme?.merchant_theme_c_version == '2.2.19'; const specialHeroThemeClassName = 'hero_2_2_19_smart_recommend_block'; class SpzSmartBlockComponent extends SPZ.BaseElement { constructor(element) { super(element); this.templates_ = null; this.container_ = null; this.i18n_ = {}; this.config_ = {}; this.show_type_ = 3; this.product_resource_id_ = ''; this.collection_resource_id_ = ''; this.cart_items_ = []; this.customer_id_ = ''; this.order_id_ = ''; } static deferredMount() { return false; } isLayoutSupported(layout) { return layout == SPZCore.Layout.CONTAINER; } buildCallback() { const template_type = window.C_SETTINGS.meta.page.template_type; if (template_type === 1) { this.show_type_ = 3; this.product_resource_id_ = window.C_SETTINGS.meta.page.resource_id; } else if (template_type === 2) { this.show_type_ = 4; this.collection_resource_id_ = window.C_SETTINGS.meta.page.resource_id; } else if (template_type === 15){ this.show_type_ = 5; } else if (template_type === 13){ this.show_type_ = 6; } else if (template_type === 20){ this.show_type_ = 7; this.customer_id_ = window.C_SETTINGS.customer.customer_id; } else if (template_type === 35){ this.show_type_ = 8; this.order_id_ = window.location.pathname.split('/').pop(); } this.templates_ = SPZServices.templatesForDoc(this.element); this.setAction_(); } mountCallback() { const that = this; const themeName = window.C_SETTINGS.theme.merchant_theme_name; const isGeek = /Geek/.test(themeName); this.fetchRules().then((res) => { if (res && res.rules && res.rules.length) { const blockEl = document.getElementById('smart_recommend_block'); this.initBlockClass(blockEl); this.initItemClass(blockEl); SPZ.whenApiDefined(blockEl).then((api) => { api.render({data: res}, true).then(() => { if (isGeek && that.show_type_ === 6) { blockEl.querySelector('.plugin_container_wrpper').style.padding = '30px 0'; } const recommendStyle = document.createElement('style'); recommendStyle.innerHTML = ` .plugin__recommend_container,.app-recommend-card { display: none !important; } `; document.head.appendChild(recommendStyle); const fetchList = []; res.rules.forEach((rule) => { fetchList.push(this.fetchRuleProductList(rule.id)); }); const fetchAll = Promise.all(fetchList); fetchAll.then((p_res) => { res.rules.forEach((rule, index) => { rule.products = p_res[index] && p_res[index].products; if (rule.products && rule.products.length) { const modalRender = document.getElementById('smart_recommend_js_root'); const $dest = document.getElementById('cart'); const isLifeStyle = /Life.*Style/.test(window.C_SETTINGS.theme.merchant_theme_name); if (modalRender && isLifeStyle && $dest.clientWidth > 767) { modalRender.classList.add('zb-mt-[-180px]') } } const ruleEl = document.getElementById('smart_recommend_rule_' + rule.id); SPZ.whenApiDefined(ruleEl).then((api) => { api.render({data: rule}, true).then(() => { that.impressListen(`#smart_recommend_rule_ul_${rule.id}`, function(){ that.trackRuleImpress(rule); }); const btnElList = document.querySelectorAll(`#smart_recommend_rule_ul_${rule.id} button`); btnElList.forEach((btnEl) => { if (btnEl && rule.config && rule.config.quick_shop_button_bg_color && rule.config.quick_shop_button_text_color) { btnEl.style.backgroundColor = rule.config.quick_shop_button_bg_color; btnEl.style.color = rule.config.quick_shop_button_text_color; } }); if (isSpecialHeroTheme) { ruleEl.querySelectorAll(`.smart_recommend_title`).forEach(dom=>{ dom.classList.add('type-title-font-family'); }); document.querySelectorAll(`.${specialHeroThemeClassName} #smart_recommend_rule_ul_${rule.id} .zb-recommend-price-line-through .money`).forEach(dom=>{ dom.classList.add('type-body-font-family'); }); }; }); }); }); }); }) }) } else { if (window.top !== window.self) { const template_type = window.C_SETTINGS.meta.page.template_type; const holderEl = document.getElementById('smart_recommend_preview_no_data_placeholder'); SPZ.whenApiDefined(holderEl).then((api) => { api.render({data: { isCart: template_type === 13, isCollection: template_type === 2, isProduct: template_type === 1, isIndex: template_type === 15 }}, true); }); } } }); } initBlockClass(blockEl) { if (!blockEl) return; if (blockEl.parentElement && blockEl.parentElement.offsetWidth === document.body.clientWidth) { blockEl.classList.add('smart_recommend_block_fullscreen'); }; if (isSpecialHeroTheme) { blockEl.classList.add(specialHeroThemeClassName); }; } initItemClass(blockEl) { if (blockEl) { const containerWidth = blockEl.offsetWidth; let itemWidth = ''; if (containerWidth > 780) { itemWidth = '16%'; } else if (containerWidth > 600) { itemWidth = '20%'; } else { itemWidth = '24%'; } const itemStyleEl = document.createElement('style'); itemStyleEl.innerHTML = `.zb-recommend-li-item{ width: ${itemWidth}; }`; document.body.appendChild(itemStyleEl); } } setAction_() { this.registerAction('quickShop', (data) => { const that = this; const product_id = data.args.product_id; const productIndex = data.args.productIndex; const rule_id = data.args.rule_id; const ssp = data.args.ssp; const scm = data.args.scm; const cfb = data.args.cfb; const ifb = data.args.ifb; const modalRender = document.getElementById('smart_recommend_product_modal_render'); if (modalRender) { document.body.appendChild(modalRender); } if (product_id) { this.fetchProductData(product_id).then((res) => { const product = res.products && res.products.length && res.products[0] || {}; product.cfb = cfb; product.ifb = ifb; SPZ.whenApiDefined(modalRender).then((api) => { api.render({product: product, productIndex: productIndex, rule_id: rule_id, ssp: ssp, scm: scm, show_type: that.show_type_}, true).then(() => { const modalEl = document.getElementById('smart_recommend_product_modal'); SPZ.whenApiDefined(modalEl).then((modal) => { that.impressListen('#smart_recommend_product_modal', function(){ that.trackQuickShop({ rule_id: rule_id, product_id: product_id }); }); modal.open(); }); const formEl = document.getElementById('smart_recommend_product_form'); SPZ.whenApiDefined(formEl).then((form) => { form.setProduct(product); }); const variantEl = document.getElementById('smart_recommend_product_variants'); SPZ.whenApiDefined(variantEl).then((variant) => { variant.handleRender(product); }); }); }) }); } }); this.registerAction('handleScroll', (data) => { this.directTo(data.args.rule_id, data.args.direction); }); this.registerAction('handleProductChange', (data) => { const variant = data.args.data.variant; const product = data.args.data.product; const imageRenderEl = document.getElementById('smart_recommend_product_image'); SPZ.whenApiDefined(imageRenderEl).then((api) => { api.render({ variant: variant, product: product }); }); }); this.registerAction('handleAtcSuccess', (detail) => { const data = detail.args; data.data.product = data.data.product || {}; data.data.variant = data.data.variant || {}; const product_id = data.data.product.id; const product_title = data.data.product.title; const variant_id = data.data.variant.id; const price = data.data.variant.price; const rule_id = data.rule_id; const aid = `smart_recommend.${this.show_type_}.${rule_id}`; const ifb = data.data.product.ifb; const cfb = data.data.product.cfb; const ssp = data.ssp; const scm = data.scm; const spm = `smart_recommend_${this.show_type_}.${data.spmIndex}`; const params = { id: product_id, product_id: product_id, number: 1, name: product_title, variant_id: variant_id, childrenId: variant_id, item_price: price, source: 'add_to_cart', _extra: { aid: aid, ifb: ifb, cfb: cfb, scm: scm, spm: `..${window.C_SETTINGS.meta.page.template_name}.${spm}`, ssp: ssp, } }; this.tranckAddToCart(params); }); this.registerAction('addATCHook', (data) => { const params = data.args; const spm = `smart_recommend_${this.show_type_}.${params.spmIndex}`; this.myInterceptor_ = window.djInterceptors && window.djInterceptors.track.use({ event: 'dj.addToCart', params: { aid: `smart_recommend.${this.show_type_}.` + params.rule_id, ssp: params.ssp, scm: params.scm, cfb: params.cfb, spm: `..${window.C_SETTINGS.meta.page.template_name}.${spm}`, }, once: true }); }); } tranckAddToCart(detail) { if (window.$) { window.$(document.body).trigger('dj.addToCart', detail); } } fetchRules() { const payload = { show_type: this.show_type_, }; let that = this; if (this.show_type_ === 6) { let line_items = []; return this.fetchCart().then((res) => { if (res && res.cart && res.cart.line_items) { line_items = res.cart.line_items.map((item) => { return { product_id: item.product_id, variant_id: item.variant_id, quantity: item.quantity, price: item.price } }); } payload.line_items = line_items; that.cart_items_ = line_items; return that.fetchRulesRequest(payload); }); } else { if (this.show_type_ === 3) { payload.line_items = [{ product_id: this.product_resource_id_ }]; } else if (this.show_type_ === 4) { payload.collection_id = this.collection_resource_id_; } else if (this.show_type_ === 7) { payload.customer_id = this.customer_id_; } else if (this.show_type_ === 8) { payload.order_id = this.order_id_; } return this.fetchRulesRequest(payload); } } fetchRulesRequest(payload) { return fetch(window.C_SETTINGS.routes.root + "/api/possum/recommend_query", { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json" }, body: JSON.stringify(payload) }).then(function(res){ if(res.ok){ return res.json(); } }); } fetchCart() { return fetch(`/api/cart/cart-select?r=${Math.random().toString(36).slice(-4)}`) .then((res) => { if (res.ok) { return res.json(); } }); } fetchRuleProductList(rule_id) { const payload = { page: 1, limit: 100, fields: ["title", "url", "image", "min_price_variant.price", "min_price_variant.compare_at_price"], rule_id: rule_id, }; if (this.show_type_ === 3) { payload.line_items = [{ product_id: this.product_resource_id_ }]; } else if (this.show_type_ === 4) { payload.collection_id = this.collection_resource_id_; } else if (this.show_type_ === 6) { payload.line_items = this.cart_items_; } else if (this.show_type_ === 7) { payload.customer_id = this.customer_id_; } else if (this.show_type_ === 8) { payload.order_id = this.order_id_; } return fetch(window.C_SETTINGS.routes.root + "/api/possum/recommend_products", { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json" }, body: JSON.stringify(payload) }).then(function(res){ if(res.ok){ return res.json(); } }).catch(function(err){ console.log(err); }); } fetchProductData(product_id) { return fetch(window.C_SETTINGS.routes.root + "/api/possum/products", { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json" }, body: JSON.stringify({ product_ids: [product_id], fields: [ "images", "options", "min_price_variant", "variants"] }) }).then(function(res){ if(res.ok){ return res.json(); } }).catch(function(err){ console.log(err); const loadingEl = document.getElementById('smart_recommend_loading'); if (loadingEl) { loadingEl.style.display = 'none'; } }); } getStyle(ele, style) { if (!ele) return; if (window.getComputedStyle) { return window.getComputedStyle(ele)[style]; } return ele.currentStyle[style]; } directTo(id, direction) { const scrollElement = document.getElementById(`smart_recommend_rule_ul_${id}`); const blockWidth = parseInt(this.getStyle(scrollElement, 'width')); const scrollLength = (blockWidth * 0.19 - 12) * 5; const scrollPoint = scrollElement.scrollWidth - scrollElement.clientWidth; if (!scrollElement) return; if (direction === 'left') { if (document.dir === 'rtl') { scrollElement.scrollTo({ left: Math.abs(scrollElement.scrollLeft) >= scrollPoint - 100 ? 0 : scrollElement.scrollLeft - scrollLength, behavior: 'smooth' }); return; } scrollElement.scrollTo({ left: Math.max(scrollElement.scrollLeft - scrollLength, 0), behavior: 'smooth' }); } else { if (document.dir === 'rtl') { scrollElement.scrollTo({ left: Math.abs(scrollElement.scrollLeft) >= scrollPoint + 100 ? 0 : scrollElement.scrollLeft + scrollLength, behavior: 'smooth' }); return; } scrollElement.scrollTo({ left: scrollElement.scrollLeft >= scrollPoint - 100 ? 0 : scrollElement.scrollLeft + scrollLength, behavior: 'smooth' }); } } trackRuleImpress(rule) { if (window.sa && window.sa.track) { window.sa.track("plugin_common", { plugin_name: "upsell", event_type: "impressions", rule_id: rule.id, ssp: rule.ssp, scm: rule.scm, show_type: this.show_type_, support_app_block: window.C_SETTINGS.theme.support_app_block }); window.sa.track("module_impressions", { aid: `smart_recommend.${this.show_type_}.${rule.id}`, support_app_block: window.C_SETTINGS.theme.support_app_block }); } } trackQuickShop(data) { window.sa && sa.track && sa.track("plugin_common", { plugin_name: "upsell", event_type: "quick_shop", rule_id: data.rule_id, product_id: data.product_id, show_type: this.show_type_, }); } impressListen(selector, cb) { const el = document.querySelector(selector); const onImpress = (e) => { if (e) { e.stopPropagation(); } cb(); }; if (el && !el.getAttribute('imprsd')) { el.addEventListener('impress', onImpress) } else if (el) { onImpress(); } } } SPZ.defineElement('spz-custom-smart-block', SpzSmartBlockComponent);

T-MOTOR P22x6.6 Polish Carbon Fiber Propeller

T-MOTOR P22×6.6 carbon fiber propeller is designed for high-efficiency UAV performance, delivering reliable thrust within an optimum RPM range of 2800–4800 RPM. With an 11.5 kg thrust limit and 45±2 g single-blade weight, it ensures stable output, low vibration, and longer flight endurance.

Key Features

  • Longer Flight Time – High aerodynamic efficiency reduces power consumption and improves endurance.
  • 100% Dynamic Balance – Precision-balanced blades minimize vibration for smoother and safer flights.
  • Higher Load Capacity – Supports demanding payload conditions with stable thrust output.
  • Lightweight & High Strength – Carbon fiber construction ensures durability without adding extra weight.

Recommended Kits

VL6013 VTOL Propulsion Kit / VL6011 VTOL Propulsion Kit

T-MOTOR P22×6.6 polished carbon fiber propellerT-MOTOR P22×6.6 polished carbon fiber propeller spare parts bagT-MOTOR P22×6.6 polished carbon fiber propeller specificationsT-MOTOR P22×6.6 carbon fiber propeller safety instructions